UCT-WMTBA (24X4)
-
Marcador de cables
1014082
Marcador de cables, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 5 mm, Número de índices individuales: 15, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 24 mm
Detalles de producto
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 15 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 5 |
| Anchura | 24,9 mm |
| Altura | 8,67 mm |
| Profundidad | 4,05 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 24 mm |
| Altura del campo de texto | 4 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PC |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sustancias contenidas | no contiene halógenos, siliconas ni cadmio |
| Diámetro exterior del cable | > 5,00 mm |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol [N.º CAS 67-63-0] |
Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Período de conservación | 2 años |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
| Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
| Código de artículo | 1014082 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BG2318 |
| GTIN | 4046356781343 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 9.69 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8.3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0.041 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1472405
-
THERMOMARK PRIME 2.0 US - Impresora de transferencia térmica 1472410
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
TOPMARK NEO - Marcador láser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpieza 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
TMP-UCT-MAG27 - Almacén 0803371
-
BM ID-MAG20 - Almacén 1044356
-
BM ID-MAG40 - Almacén 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Almacén 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Almacén 0803143
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica 5148888
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Almacén 0801734
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
Sus ventajas
La familia de rotulación UniCard UCT-WMTBA ... ofrece marcadores para la fijación con bridas convencionales
Gracias a su forma acodada, los marcadores se adaptan perfectamente a los cables
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto y textos funcionales que pueden ayudar al montaje posterior
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520