El set THERMOMARK E.WIRE lleva a un nivel superior la productividad del marcado de cables y conductores. La combinación de la impresora de rollo THERMOMARK E.300 y el aplicador THERMOMARK E.WIRE garantiza procesos de marcado de cables y conductores con la máxima eficiencia. Se trata de un sistema de impresión y aplicación automatizado que permite ahorrar hasta un 70 % de tiempo en comparación con procesos de marcado manuales.
Los marcadores móviles son adecuados para todo tipo de cuerpos cilíndricos y conductores trenzados que, gracias a su forma triangular, se pueden rotular en tres lados. Para ello, el THERMOMARK E.WIRE mide automáticamente el diámetro del cuerpo cilíndrico y corta a la longitud adecuada la lámina de marcado E-WM... ya imprimida con la THERMOMARK E.300 BASIC en formato sin fin, la coloca alrededor del cuerpo cilíndrico y, a continuación, cierra el marcador con una junta termosellada. El resultado es un marcador imperdible y perfectamente adaptado al diámetro, que además se puede mover radial y axialmente. Gracias a este excepcional sistema se pueden marcar todos los diámetros entre 1,8 mm/0,07" y 5,6 mm/0,22" con un solo material.
Volumen de suministro:
THERMOMARK E.WIRE (1203216), rodillo de presión TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, cable de alimentación (cara enchufable del tipo F), cable USB y hoja informativa en varios idiomas.
Nota:
El sistema de impresión THERMOMARK E.300 (D) BASIC se ha equipado para poder utilizarse inmediatamente en combinación con el respectivo aplicador. La diferencia con la impresora estándar THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) es que el volumen de suministro es más reducido. En el suministro no se incluye panel frontal TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), borde de corte TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rodillo de presión estándar TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999) y rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).
THERMOMARK E.WIRE SET KIT
-
Juego de aplicadores
1287048
Set de equipos compuesto por el aplicador THERMOMARK E.WIRE y el sistema de impresión compatible THERMOMARK E.300 para imprimir y aplicar los marcadores móviles E-WM... en conductores y cables.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima eficiencia: hasta 70 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos de impresión y aplicación manuales
Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
Gracias al formato sin fin, con un material se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en un rango de 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Por tanto, no es necesario cambiar el material
Manejo sencillo y eficiente, ya que la medición del diámetro del cuerpo cilíndrico se realiza automáticamente y el tamaño del marcador se ajusta de forma óptima en consecuencia
Buena visibilidad de la rotulación cuando está instalado, gracias a la impresión a 3 caras y a la posibilidad de desplazar los marcadores en los conductores/cables
Las 3 superficies de rotulación pueden imprimirse con información diferente gracias a la forma triangular de los marcadores
Marcadores imperdibles gracias a la alta resistencia de la costura termosellada
Rotulación permanente de hilos individuales, conductores, cables, haces de cables trenzados, así como otros cuerpos cilíndricos, lo que permite obtener una máxima flexibilidad
Gracias al concepto de manejo intuitivo y a la estructura simétrica, el aplicador está diseñado para un uso ergonómico tanto por parte de diestros como de zurdos
Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente