Para maximizar la eficiencia de los procesos de marcado de cables y conductores, combine una impresora de rodillos estándar de la THERMOMARK E SERIES con el aplicador THERMOMARK E.WIRE. Así obtendrá un sistema de impresión y aplicación automatizado que permite ahorrar hasta un 70 % de tiempo en comparación con procesos de marcado manuales. Con el THERMOMARK E.WIRE es posible realizar marcadores móviles para todo tipo de cuerpos cilíndricos y para conductores trenzados que, gracias a su forma triangular, se pueden rotular en tres lados. Para ello, el THERMOMARK E.WIRE mide automáticamente el diámetro del cuerpo cilíndrico y corta a la longitud adecuada la lámina de marcado E-WM... ya impresa en formato sin fin, la coloca alrededor del cuerpo cilíndrico y, a continuación, cierra el marcador con una costura termosellada. El resultado es un marcador imperdible y perfectamente adaptado al diámetro, que además se puede mover radial y axialmente. Gracias a este excepcional sistema se pueden marcar todos los diámetros entre 1,8 mm/0,07" y 5,6 mm/0,22" con un solo material.
Volumen de suministro:
THERMOMARK E.WIRE, rodillo de presión TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), hoja informativa en varios idiomas
THERMOMARK E.WIRE
-
Aplicador
1203216
Aplicador para la impresión y aplicación eficientes de marcadores móviles E-WM... en conductores y cables en un solo paso de proceso automatizado
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E140403Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima eficiencia: hasta 70 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos de impresión y aplicación manuales
Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
Gracias al formato sin fin, con un material se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en un rango de 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Por tanto, no es necesario cambiar el material
Manejo sencillo y eficiente, ya que la medición del diámetro del cuerpo cilíndrico se realiza automáticamente y el tamaño del marcador se ajusta de forma óptima en consecuencia
Buena visibilidad de la rotulación cuando está instalado, gracias a la impresión a 3 caras y a la posibilidad de desplazar los marcadores en los conductores/cables
Las 3 superficies de rotulación pueden imprimirse con información diferente gracias a la forma triangular de los marcadores
Marcadores imperdibles gracias a la alta resistencia de la costura termosellada
Rotulación permanente de hilos individuales, conductores, cables, haces de cables trenzados, así como otros cuerpos cilíndricos, lo que permite obtener una máxima flexibilidad
Gracias al concepto de manejo intuitivo y a la estructura simétrica, el aplicador está diseñado para un uso ergonómico tanto por parte de diestros como de zurdos
Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal
El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente