FL SWITCH 3016 - Industrial Ethernet Switch
2891058

Switch gestionado Ethernet con 16 puertos RJ45 para 10/100 Mbits/s y un margen de temperatura de servicio de -10 °C ... +60 °C.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Variantes para temperaturas ambiente de -40 a 75 °C y de -10 a 60 °C
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Diagnóstico integral basado en la web, con contactos LED y de alarma a distancia configurables
Gestión segura de web y basada en SNMP
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
Su exclusiva función de "poner orden" oculta las páginas de configuración que no se están usando, reduciendo la complejidad, así como los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción