El FL DIN RA se monta en un rack normalizado de 19" (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), para así poderse instalar en racks los dispositivos montados en carriles DIN.
FL DIN RA
-
Adaptador para carril DIN
2891053
El FL DIN RA se monta en un rack normalizado de 19" (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), para así poder instalar en racks los dispositivos montados en carriles DIN.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Robusto: su capacidad de carga de 17,5 kg permite montar una gran cantidad de dispositivos de muchos tipos diversos
Robusto: con un anclaje seguro y a prueba de resbalones para el ajuste de profundidades
Flexible: se puede ajustar a diez profundidades distintas (de 70 a 210 mm en pasos de 20 mm) de modo que se puede acceder cómodamente a cualquier clase de equipo eléctrico
Adaptación sencilla y segura de productos en carriles a racks industriales