DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2881007

Protección contra sobretensiones según la clase EA (CAT6A), para Ethernet Gigabit (hasta 10 Gbit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Adecuada para Power over Ethernet (PoE++/4PPoE) "Modo A" y "Modo B". Adaptador RJ45 con línea de puesta a tierra por separado y pie de fijación de puesta a tierra para carril DIN NS 35. Productos con requisitos similares son: DT-LAN-CAT.6A (2908726) y D-LAN-CAT.5-HC (2800763).

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de uso hasta 10 GBit/s gracias al circuito de protección adaptado
Alta transmisión de potencia gracias a la compatibilidad PoE++ / 4PPoE
Conexión de red sencilla con conectores hembra RJ45
Posibilidad de montaje apto para armario de control retirando el adaptador de puesta a tierra
Adecuado para la categoría 6 redes de datos de alta velocidad