FTP-3/6S - Conector de comprobación
3069959

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, número de polos: 6, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba dispuestas de manera alternada
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto
ofrecen máxima seguridad en la medición.
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado