C-RCI 1,5/M3
-
Terminal de cable circular
3240016
Terminal de cable anular, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, M3
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores |
Característica del producto | Sin halógenos |
Con "Easy Entry" (zona de inserción cónica) | |
Con soldadura fuerte | |
Aislamiento de poliamida | |
Con estañado galvánico | |
Rango de temperatura: -20 °C ... +105 °C | |
Clase de inflamabilidad V2 según UL 94 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 5,5 mm |
Longitud del manguito | 17,5 mm |
Longitud de manguito de material aislante | 10,5 mm |
Longitud de pelado máxima | 7 mm |
Distancia a centro manguito de material aislante | 4,3 mm |
Grosor de material mín. | 0,75 mm |
Medida interior Collar aislante | 4,1 mm |
Dimensión interior | |
Diámetro interior | 3,2 mm |
Color | rojo (RAL 3001) |
Material | Cobre |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Recubrimiento | estañado |
Material aislante | PA |
Sustancias contenidas | sin halógenos |
Datos técnicos | |
Longitud del manguito | 17,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte) | 20,00 °C 50,00 % Humedad del aire (RH), almacenaje en el embalaje original cerrado. Evitación de radiación solar directa y alimentación de calor. |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -20 °C ... 100 °C |
Temperatura de corta duración | 100 °C |
Código de artículo | 3240016 |
Unidad de embalaje | 100 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BH3421 |
GTIN | 4046356451635 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0.551 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0.55 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400204 |
ECLASS-15.0 | 27400204 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001052 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SORTI 2/12 - Caja de surtido 5020674
-
SORTI 3/ 7 - Caja de surtido 5020645
-
SORTI 3/ 8 - Caja de surtido 5020438
-
SORTI 3/18 - Caja de surtido 5028731
-
SORTI 4/12 - Caja de surtido 5020658
-
SORTI 4/24 - Caja de surtido 5031524
-
SORTI 4/8 - Caja de surtido 5145180
-
AI SORTI BOX-E LGY - Caja de surtido 3203008
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Tenaza de crimpado 1212057
-
CRIMPFOX-RCI 6-M - Tenaza de crimpado 1212730
-
CRIMPFOX-RCI 2,5 - Tenaza de crimpado 1212053
-
CF 500/DIE RCI 6 - Pieza de engaste 1212240
-
CRIMPFOX-RCI 6-1 - Tenaza de crimpado 1212059
Sus ventajas
Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor
Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema 'EASY ENTRY'
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520