C-FCI 1,5/M3 - Terminal de horquilla
3240032

Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, M3

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los terminales de horquilla sin manguito de plástico tienen un cuello de soldadura dura y alcanzan una fuerza de extracción máxima del conductor junto con las tenazas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI ...
Las variantes aisladas no contienen halógenos y están equipadas con "EASY ENTRY"