FTP-2/C14 - Conector de comprobación
3069476

Conector de comprobación, Encontrará un diagrama eléctrico detallado en Descargas Varios, con codificación VDE tipo C14, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de manipulaciones de conmutación
Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba dispuestas de manera alternada
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
El cortocircuito de convertidor generado automáticamente y la ejecución protegida contra contacto
ofrecen máxima seguridad en la medición.
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado