UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY
-
Brida de sujeción
2202032
Cajas de perfil extruido, Montaje mural, Fijación, Brida de sujeción para el montaje mural directo
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Material de montaje |
Tipo de carcasa | Cajas de perfil extruido |
Serie de carcasas | UM-BASIC |
Familia de productos | UM-PRO |
Ejecución | Fijación |
Orificio de ventilación disponible | no |
Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Duración del ensayo | 1 h |
Fuerza | 20 N |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 2202032 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ACHDAZ |
GTIN | 4055626005430 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5.22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4.4 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
UM-BASIC PROFILE - Perfil 2200149
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Elemento lateral 2202018
-
UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - Elemento lateral 2202019
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral 2202021
-
UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Elemento lateral 2202022
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Elemento lateral 2202045
-
UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Elemento lateral 2202046
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - Fijación 1538969
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Contacto de tierra funcional 2202025
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Contacto de tierra funcional 2202026
-
UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contacto de tierra funcional 2202027
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Bloqueo 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Bloqueo 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Bloqueo 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Bloqueo 2202030
-
UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Elemento de pie 2202020
-
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Elemento de pie 2202023
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Elemento de pie 2202024
-
UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Tapa 2202035
-
UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - Tapa 2202036
-
UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - Tapa 2202037
-
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Elemento lateral 2202034
-
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Elemento lateral 2202033
-
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - Elemento lateral 2202047
Sus ventajas
Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520