UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - Tapa
2202035

Cajas de perfil extruido, Bloqueo, Cubierta, anchura: 73 mm, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 100 cm, altura: 24 mm, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento