UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Bloqueo
2202028

Elemento de bloqueo para el bloqueo de la placa de circuito impreso en Level 1 en carcasas UM-BASIC/PRO

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento