UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY
-
Elemento lateral
2202033
Cajas de perfil extruido, Bloqueo, Elemento lateral para cobertor de perfil en U, anchura: 10,35 mm, altura: 78,49 mm, profundidad: 68,95 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento