Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 12x 2 strings. Mismo número de strings de entrada y salida. Con protección contra sobretensiones (tipo 1/2) y prensaestopas para el lado de entrada y salida.
Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas
Para proteger las instalaciones fotovoltaicas frente a descargas de rayo y sobretensiones, es necesario el uso de cajas de strings. Nuestras cajas de strings de conexión inmediata y listas para la instalación son soluciones de sistema fiables que protegen los inversores directamente delante de las entradas de tensión continua y/o alterna. Para ello, los acoplamientos de sobretensiones se derivan directamente al potencial de masa.
Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 3x 1 string. Con protección contra sobretensiones (tipo 1/2) y conectores DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida (conector de acoplamiento SUNCLIX incluido en el volumen de suministro).
Caja de conexión de generadores; tensión MPP: 1000 V DC; número de strings: 1; número de rastreadores MPP compatibles: 2; equipamiento: Sin equipamiento especial; protección contra sobretensiones: T2; tipo de entrada de cable: MC4-Evo 2; volumen de suministro: sin conector DC para la conexión de la caja de strings
Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 2x 2 strings. Con protección contra sobretensiones (tipo 1/2) y prensaestopas para el lado de entrada y salida.
Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones (tipo 2), seccionador de carga DC y prensaestopas para el lado de entrada y salida.
Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 16, equipamiento: seccionador de carga DC, protección contra sobretensiones (tipo 1/2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas
Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 6x 1 string. Con protección contra sobretensiones (tipo 1/2) y conectores DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida (conector de acoplamiento SUNCLIX incluido en el volumen de suministro).
Caja de conexión de generadores; tensión MPP: 1000 V DC; número de strings: 1; número de rastreadores MPP compatibles: 1; protección contra sobretensiones: T2; tipo de entrada de cable: MC4-Evo 2; volumen de suministro: sin conector DC para la conexión de la caja de strings
Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 3 x 2 strings. Con protección contra sobretensiones (tipo 2) y prensaestopas para el lado de entrada y salida.
Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 16, equipamiento: seccionador de carga DC, supervisión de strings, protección contra sobretensiones (tipo 2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, comunicación: RS-485, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas
Soluciones versátiles para la protección contra sobretensiones en sus proyectos solares
Tanto si instala y gestiona una instalación de cubierta fotovoltaica como un gran parque solar, le ofrecemos las medidas de protección contra sobretensiones adecuadas. Aquí encontrará toda la información sobre los retos específicos y nuestros innovadores productos que protegen sus instalaciones de forma eficaz. Infórmese sobre su aplicación personalizada y nuestra contribución para una protección contra sobretensiones adecuada:
Sus ventajas
- Todos los sets en cajas protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP65)
- Instalación y puesta en servicio rápidas gracias al preconfeccionado de las cajas de strings
- Conexión simplificada del conductor de potencial de protección gracias a las suficientes opciones de conexión en la caja de strings
- Creación de soluciones personalizadas a corto plazo
- Conexión sin necesidad de mantenimiento de strings fotovoltaicos mediante la tecnología de conexión SUNCLIX o push-in
- Para todos los sets fotovoltaicos con tecnología de conexión SUNCLIX, los conectores necesarios ya están incluidos en el volumen de suministro
- Conjunto de aparamenta normalizado gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Nuevos productos
Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas
Separación segura en caso de incendio
Las organizaciones de protección contra incendios y las aseguradoras recomiendan cada vez más los llamados interruptores de bomberos. Con el fin de minimizar los riesgos para los servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la extinción de incendios, el objetivo es conmutar automáticamente a carga libre los strings fotovoltaicos cercanos a los módulos fotovoltaicos en caso de emergencia.
Características principales
- Seccionador de carga motorizado
- Protección contra sobretensiones integrada (tipo T1/2)
- Protección de hasta 12 rastreadores MPP
- Hasta 2 strings por rastreador MPP y 20 A por string
- Conexión sin mantenimiento mediante la tecnología de conexión SUNCLIX o push-in
- Conforme a la normativa mediante la aplicación de la norma DIN EN 61439
Sus ventajas
- Desconexión "automática" de los strings fotovoltaicos cercanos a los módulos fotovoltaicos
- Instalación y puesta en servicio rápidas gracias al preconfeccionado de las cajas de strings
- Ahorro de espacio durante la instalación gracias al diseño compacto
- Conexión simplificada del conductor de conexión equipotencial de protección contra rayos gracias a las opciones de conexión suficientes
- Reducción del esfuerzo de instalación mediante la combinación de strings fotovoltaicos
Las cajas de strings preconfeccionadas protegen las instalaciones de cubierta de forma fiable
Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas
Con sus cajas de strings preconfeccionadas, Phoenix Contact ofrece soluciones de sistema fiables que protegen el inversor directamente de las entradas de corriente continua.
Para ello, los acoplamientos de sobretensión se derivan directamente al potencial de masa. Gracias a un volumen de prestaciones adaptado, se pueden ofrecer nuevas variantes en poco tiempo.
Seguridad en caso de mantenimiento y peligro
Interruptores de desconexión de emergencia e interruptores seccionadores
Ofrecemos tanto interruptores de desconexión de emergencia como interruptores seccionadores y protección contra sobretensiones en un equipo. La instalación fotovoltaica puede desconectarse de la tensión eléctrica remotamente mediante un interruptor de desconexión de emergencia. Así se ofrece la máxima seguridad posible en caso de mantenimiento y peligro.
Cableado sencillo: confección de los conectores solares sin necesidad de herramientas especiales
Conectores para fotovoltaica
Para la conexión de los strings fotovoltaicos, las cajas de strings están equipadas con nuestros pasamuros SUNCLIX o con prensaestopas en bornas push-in. Los conectores SUNCLIX de Phoenix Contact, así como las bornas push-in, combinan las ventajas de una instalación fácil y una conexión fiable y sin mantenimiento.