Caja de strings y dispositivo de protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas

Las instalaciones fotovoltaicas, independientemente de si se trata de grandes instalaciones al aire libre o de una instalación de cubierta en la vivienda, están expuestas al peligro de sobretensiones debidas a rayos a causa de las superficies de acoplamiento y los lugares de instalación. Con nuestras cajas de strings y dispositivos de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas no solo garantizará la disponibilidad con un alto rendimiento, sino que al mismo tiempo logrará que el tiempo de amortización de la instalación sea lo más corto posible. Asegure con nuestra protección contra rayos y sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas la disponibilidad y con ello también su producción.

Sus ventajas

  • Instalación y puesta en servicio rápidas gracias al preconfeccionado de las cajas de strings
  • Conjunto de aparamenta normalizado gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
  • Componentes de alto rendimiento para requisitos específicos en la aplicación
  • Fácil mantenimiento gracias a los componentes enchufables y a la tecnología de conexión específica para cada aplicación
Más información
Protección contra sobretensiones y accesorios fotovoltaicos

Para proteger de forma óptima los diferentes componentes de las instalaciones de cubierta de las descargas directas de rayos y sobretensiones, es necesario utilizar cajas de strings. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de distintas cajas de strings listas para la instalación y para conexión inmediata para sus instalaciones de cubierta.

Ver y descargar el E-paper
Conversación entre un electricista en una instalación de cubierta fotovoltaica y un empleado de Phoenix Contact que sostiene un dispositivo de protección contra sobretensiones

Protección contra sobretensiones y fotovoltaica ¿Cuáles son las particularidades y qué términos juegan un papel importante?

Tejado con instalación fotovoltaica y distancia de separación marcada "s"
Instalación fotovoltaica en un tejado con una pendiente excesiva
Un buen tendido de cables al conectar módulos fotovoltaicos
Tejado con instalación fotovoltaica y distancia de separación marcada "s"

Para evitar un salto del rayo, la distancia de separación "s" es la distancia mínima entre el pararrayos y la instalación fotovoltaica. Para la determinación se necesita la ayuda de expertos, ya que la distancia es difícil de calcular. Todos los componentes fotovoltaicos deben respetar esta distancia. Si no se respeta la distancia, la instalación fotovoltaica se conecta con el sistema de protección contra rayos, lo que impone mayores exigencias a la protección contra sobretensiones.

Instalación fotovoltaica en un tejado con una pendiente excesiva

Además de la distancia de separación, la pendiente es importante, sobre todo en el reequipamiento de instalaciones fotovoltaicas. El área debajo de una línea imaginaria entre las puntas de los pararrayos debe estar protegida, ya que los rayos también pueden penetrar fácilmente por debajo. Los módulos fotovoltaicos deben hallarse debajo de la pendiente. Si están situados encima, se pueden instalar los módulos de forma más plana o adaptar el sistema de protección contra rayos. El constructor del sistema de protección contra rayos puede determinar el tamaño de la pendiente.

Un buen tendido de cables al conectar módulos fotovoltaicos

Los módulos fotovoltaicos están conectados en serie. Forman un anillo de conductor que actúa como antena y es sensible a los acoplamientos. Estos acoplamientos pueden dañar el inversor y la instalación fotovoltaica. La superficie tensada del anillo de conductor debe mantenerse lo más pequeña posible. Una superficie más grande acopla más energía. Los rayos actúan como transmisores potentes. En caso de impacto cerca, pueden generar corrientes considerables que pueden poner en peligro la instalación.

Instalaciones de cubierta fotovoltaicas ¿Qué debe tenerse en cuenta al instalar instalaciones de cubierta fotovoltaicas y dónde se instala la protección contra sobretensiones?

Instalación fotovoltaica sin protección contra rayos exterior en un tejado
Edificio con protección contra rayos exterior que mantiene la distancia de separación "s"
Edificio con protección contra rayos exterior que no mantiene la distancia de separación "s"
Instalación fotovoltaica sin protección contra rayos exterior en un tejado

No se cuenta con la posibilidad de que impacte un rayo en el edificio. Una instalación fotovoltaica tampoco aumenta el riesgo de descarga de rayos. La instalación fotovoltaica se integra en la conexión equipotencial.

Edificio con protección contra rayos exterior que mantiene la distancia de separación "s"

Los módulos fotovoltaicos están dispuestos a una distancia suficiente del sistema de protección contra rayos en la zona de protección. En caso de impacto de un rayo, la instalación fotovoltaica estará protegida de forma óptima. La instalación fotovoltaica se integra en la conexión equipotencial.

Edificio con protección contra rayos exterior que no mantiene la distancia de separación "s"

Los módulos fotovoltaicos se instalan lo más cerca posible del sistema de protección contra rayos. Por lo tanto, en caso de impacto de un rayo, podría provocar una descarga disruptiva peligrosa en la instalación fotovoltaica. Para evitarlo, los módulos fotovoltaicos o el bastidor de montaje fotovoltaico se conectan correctamente al sistema de protección contra rayos. Tenga en cuenta que las corrientes parciales del rayo se derivan al interior del edificio. La conexión equipotencial debe poder soportar las corrientes de rayo.

Esquema de una instalación de protección contra sobretensiones y un sistema de conexión equipotencial

El lugar de instalación correcto

Lo ideal es que la protección contra sobretensiones esté instalada cerca del inversor. Realice la protección mediante nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones para los lados AC y DC del inversor. Como alternativa, también puede utilizar nuestras soluciones preconfeccionadas para cajas de strings.

Puede consultar los lugares de instalación y las condiciones de montaje en la siguiente tabla.

Encontrará nuestra recomendación de producto para los lugares de montaje aquí:

Lugares de instalación y condiciones de montaje

Tensión alterna AC 1

Tensión alterna AC 2

Tensión continua DC 1

Tensión continua DC 2

Lugar de instalación Alimentación principal Lado AC del inversor (longitud de cable a la alimentación principal ≥ 10 m) Lado DC del inversor (longitud de cable de los módulos fotovoltaicos ≥ 10 m) Cerca de los módulos fotovoltaicos o de la entrada del edificio
Sin protección contra rayos exterior SPD tipo 2 SPD tipo 2 SPD tipo 2 SPD tipo 2
Con protección contra rayos exterior, se mantiene la distancia de separación SPD tipo 1 SPD tipo 2 SPD tipo 2 SPD tipo 2
Con protección contra rayos exterior, no se mantiene la distancia de separación SPD tipo 1 SPD tipo 1 SPD tipo 1 SPD tipo 1

Dispositivos de protección contra sobretensiones para interfaces

Además de los cuatro lugares de instalación de dispositivos de protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas indicados hasta ahora, existe un área adicional que no debe olvidar:
La protección de las interfaces de comunicación no siempre se prescribe de forma normativa, pero es muy recomendable. La electrónica del inversor puede sufrir daños por sobretensiones incluso a través del cable de red o de un cable de mando fino, lo que puede perturbar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica.

Entre las interfaces habituales que se deben proteger se encuentran las entradas digitales para regular la potencia, una estación meteorológica, Ethernet y RS-485.