El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas

Para proteger las instalaciones fotovoltaicas frente a descargas de rayo y sobretensiones, es necesario el uso de cajas de strings. Nuestras cajas de strings de conexión inmediata y listas para la instalación son soluciones de sistema fiables que protegen los inversores directamente delante de las entradas de tensión continua y/o alterna. Para ello, los acoplamientos de sobretensiones se derivan directamente al potencial de masa.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694137
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12331 - Caja de conexión de generadores
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12331 - Caja de conexión de generadores
1694137

Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 24, equipamiento: seccionador de carga DC, supervisión de strings, protección contra sobretensiones (tipo 1/2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, comunicación: inalámbrica, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694147
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231 - Caja de conexión de generadores
SOL-SC-20ST-P-1-XF-11231 - Caja de conexión de generadores
1694147

Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 20, equipamiento: seccionador de carga DC, supervisión de strings, protección contra sobretensiones (tipo 2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, comunicación: RS-485, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas

Configurable
Go to Product Detail Page for item 1694152
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11331 - Caja de conexión de generadores
SOL-SC-16ST-P-1-XF-11331 - Caja de conexión de generadores
1694152

Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 16, equipamiento: seccionador de carga DC, supervisión de strings, protección contra sobretensiones (tipo 1/2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, comunicación: RS-485, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas

Instalación solar

Soluciones versátiles para la protección contra sobretensiones en sus proyectos solares

Tanto si instala y gestiona una instalación de cubierta fotovoltaica como un gran parque solar, le ofrecemos las medidas de protección contra sobretensiones adecuadas. Aquí encontrará toda la información sobre los retos específicos y nuestros innovadores productos que protegen sus instalaciones de forma eficaz. Infórmese sobre su aplicación personalizada y nuestra contribución para una protección contra sobretensiones adecuada:

Sus ventajas

  • Todos los sets en cajas protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua (IP65)
  • Instalación y puesta en servicio rápidas gracias al preconfeccionado de las cajas de strings
  • Conexión simplificada del conductor de potencial de protección gracias a las suficientes opciones de conexión en la caja de strings
  • Creación de soluciones personalizadas a corto plazo
  • Conexión sin necesidad de mantenimiento de strings fotovoltaicos mediante la tecnología de conexión SUNCLIX o push-in
  • Para todos los sets fotovoltaicos con tecnología de conexión SUNCLIX, los conectores necesarios ya están incluidos en el volumen de suministro
  • Conjunto de aparamenta normalizado gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Cajas de strings preconfeccionadas

Las cajas de strings preconfeccionadas protegen las instalaciones de cubierta de forma fiable

Cajas de strings para instalaciones fotovoltaicas

Con sus cajas de strings preconfeccionadas, Phoenix Contact ofrece soluciones de sistema fiables que protegen el inversor directamente de las entradas de corriente continua.

Para ello, los acoplamientos de sobretensión se derivan directamente al potencial de masa. Gracias a un volumen de prestaciones adaptado, se pueden ofrecer nuevas variantes en poco tiempo.

Interruptores de desconexión de emergencia a modo de ejemplo

Seguridad en caso de mantenimiento y peligro

Interruptores de desconexión de emergencia e interruptores seccionadores

Ofrecemos tanto interruptores de desconexión de emergencia como interruptores seccionadores y protección contra sobretensiones en un equipo. La instalación fotovoltaica puede desconectarse de la tensión eléctrica remotamente mediante un interruptor de desconexión de emergencia. Así se ofrece la máxima seguridad posible en caso de mantenimiento y peligro.

Ejemplo de producto de conectores para fotovoltaica en la aplicación

Cableado sencillo: confección de los conectores solares sin necesidad de herramientas especiales

Conectores para fotovoltaica

Para la conexión de los strings fotovoltaicos, las cajas de strings están equipadas con nuestros pasamuros SUNCLIX o con prensaestopas en bornas push-in. Los conectores SUNCLIX de Phoenix Contact, así como las bornas push-in, combinan las ventajas de una instalación fácil y una conexión fiable y sin mantenimiento.

Más información
Protección contra sobretensiones y accesorios fotovoltaicos

Para proteger de forma óptima los diferentes componentes de las instalaciones de cubierta de las descargas directas de rayos y sobretensiones, es necesario utilizar cajas de strings. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de distintas cajas de strings listas para la instalación y para conexión inmediata para sus instalaciones de cubierta.

Ver y descargar el E-paper
Conversación entre un electricista en una instalación de cubierta fotovoltaica y un empleado de Phoenix Contact que sostiene un dispositivo de protección contra sobretensiones