SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331 - Caja de conexión de generadores
1694155

Caja de strings, tensión MPP: 1500 V DC, número de strings: 16, equipamiento: seccionador de carga DC, protección contra sobretensiones (tipo 1/2), portafusibles (DC +/-, cartucho de fusible seleccionable), sección de cable DC OUT: máx. 300 mm2, orientación de la carcasa: vertical, tipo de entrada de cable: prensaestopas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación y puesta en marcha rápidas
Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Asesoramiento orientado a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias