Alimentación de 12 V eficiente y compacta para la electromovilidad Para usar en subdistribuciones de edificios o en cargadores domésticos de electromovilidad: ambos casos de uso exigen soluciones eficientes dado su funcionamiento continuo. También están disponibles con tensiones especiales de 12 V en carcasas empotradas en serie de bajo perfil.

Alimentación de 12 V montada en carril DIN

Las nuevas fuentes de alimentación de 12 V de la serie STEP POWER ofrecen la máxima eficiencia gracias a las mínimas pérdidas en vacío. Estas son inferiores a 0,1 W, lo que permite alcanzar por primera vez el nivel de eficiencia VI. Los equipos con optimización CEM garantizan un funcionamiento fiable en el mínimo espacio de instalación y son óptimos para alimentar a los sistemas de control de carga en los cargadores de pared. Una protección contra sobretensiones adicional protege el funcionamiento contra fallos transitorios.

Solución de fuente de alimentación de 12 V
Protección contra sobretensiones PLUGTRAB-SEC
Protección fiable contra sobretensiones para sus aplicaciones.
Más información
Protección contra sobretensiones PLUGTRAB-SEC
Fuente de alimentación STEP POWER
Fuente de alimentación de 12 V compacta para una alimentación segura.
Más información
Fuente de alimentación STEP POWER

Sus ventajas

  • Máxima eficiencia energética gracias a las reducidas pérdidas en vacío (< 0,1 W) y el alto rendimiento
  • Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño estrecho
  • Integración sin esfuerzo en sus soluciones de carga, ya que se cumplen los requisitos de CEM de los sistemas de carga externos para vehículos eléctricos (IEC 61851-21-2:2018)
  • Puesta en servicio rápida y sencilla mediante la tecnología de conexión push-in

La solución Power Reliability en pocas palabras