PLC-BSP-TTL/1
-
Zócalo de relé
2982692
Borne de base PLC de 6,2 mm para señal TTL con conexión por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada TTL (5 V DC)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Señal TTL en la entrada |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión nominal de entrada UN | 5 V DC (TTL) |
5 V DC (TTL) | |
Equipamiento de relés | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 5 V DC |
Margen de tensión referente a US | 0,9 ... 1,2 |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 41 mA |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 5 V DC (TTL) |
Margen de tensión referente a UC | 0,9 ... 1,2 |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 2,5 mA |
Tiempo de reacción típico | 4,5 ms |
Tiempo típico de apertura | 3,5 ms |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Limitación de sobretensiones | > 6,5 V |
Equipamiento de optoacoplador | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 5 V DC |
Margen de tensión referente a US | 0,9 ... 1,2 |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 11,5 mA |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 5 V DC (TTL) |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 2,5 mA |
Nivel de conmutación Señal 1 ("H") (señal TTL) | > 2 V DC |
Nivel de conmutación Señal 0 ("L") (señal TTL) | < 0,8 V DC |
Tiempo de reacción típico | 35 µs |
Tiempo típico de apertura | 320 µs |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Frecuencia de transmisión | 1000 Hz |
Limitación de sobretensiones | > 6,5 V |
Tensión de conmutación máxima | 48 V DC |
Tensión mínima de activación | 3 V DC |
Corriente constante límite | 100 mA |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 1 V |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Tensión de conmutación máxima | 33 V DC |
Tensión mínima de activación | 3 V DC |
Corriente constante límite | 3 A |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 200 mV |
Corriente de conexión máxima | 15 A (10 ms) |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2982692 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6211 |
Página del catálogo | Página 356 (C-7-2013) |
GTIN | 4046356155229 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 28,14 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 26,55 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
Sus ventajas
Ancho de 6,2 mm
Conexión por tornillo y resorte
Grado de protección RTIII
Separación segura según EN 50178 (VDE 0160)
Indicación de estado
Posibilidades de puenteado
Aislamiento galvánico de 4 kVeff entre bobina y contacto
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago