PACT RCP-4000A-1A
-
Convertidor de medición
2902990
En este caso se trata de un artículo individual, le rogamos seleccione el conjunto completo. El transductor de medición procesa la señal mV generada por la bobina Rogowski preconectada. En el transductor de medición pueden ajustarse 8 rangos de medición de corriente (100 A ... 4.000) A AC; corriente de salida máx. 1 A AC.