FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT
-
Transceptor
1334215
Transceptor SFP+ multimodo para la transmisión de hasta 10 GBit/s en 500 m con longitudes de onda de 850 nm en un rango de temperatura industrial
Detalles de producto
Anchura | 13,7 mm |
Altura | 13 mm |
Longitud | 57,3 mm |
Material carcasa | Metal |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Longitud de onda | 850 nm |
Tipo de producto | Módulo SFP |
Construcción | SFP Modul |
Cara de enchufe | LC-Duplex |
Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Tipo de conexión | Para la inserción en ranura SFP |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
Clase de láser | 1 |
Código de artículo | 1334215 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABNJAC |
GTIN | 4063151633608 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 34,6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 34,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceptor 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceptor 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceptor 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Conector para placa de circuito impreso 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Cable Patch para fibra óptica 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Cable Patch para fibra óptica 1405696
Sus ventajas
Máxima flexibilidad gracias al Multi Source Agreement (MSA) para cualquier fabricante
Máxima disponibilidad de la planta gracias a Plug & Play en funcionamiento continuo
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2
Máxima calidad en la transmisión de datos
Transmisión de datos a prueba de fallos incluso para aplicaciones sensibles a CEM
Transmisión de datos fiable en un rango de temperatura ampliado
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago