EO-N/PT/LED/GN - Toma de corriente
0804149

Toma de corriente, con indicación luminosa, Cara enchufable tipo N, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), corriente nominal: 10 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, Indicador de país: Brasil

Detalles de producto









Productos compatibles