EO-G/UT/SH/LED/GN
-
Toma de corriente
0804054
Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, indicador luminoso, Cara enchufable tipo G, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 13 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: BS 1363-2, IEC 60884-1, Indicador de país: Gran Bretaña
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | La corriente nominal especificada no es válida para variantes de fusibles. Para estas, la corriente viene determinada por el fusible empleado. |
| Tipo de producto | Toma de corriente |
| Código de país | Gran Bretaña |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A3 |
| B3 | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Corriente nominal | 13 A |
| Tensión nominal | 250 V AC (50 Hz) |
| Indicación de estado | sí |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 60,8 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 68,3 mm |
| Diámetro de taladro | 4,4 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA |
| Material contacto | CuZn38 |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Tipo de conector | Cara enchufable tipo G |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -45 °C ... 70 °C (rango de temperatura de funcionamiento máximo, incluido autocalentamiento, véase la curva de derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -45 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Resistencia a la humedad | 95 % ... 48 h |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | BS 1363-2 |
| IEC 60884-1 | |
| Tipo de montaje | para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo |
| Código de artículo | 0804054 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE7617 |
| GTIN | 4055626225937 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 87,08 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 76,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1d0de1af-7f89-49d5-beff-ac58b7bc8fef |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,581 kg CO2e |
Productos compatibles
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0827464
-
EO-SI-FRAME - Placa adaptadora 0804522
-
SI-M1A - Marco de montaje 1404493
-
SI-M1B - Marco de montaje 1404494
-
SI-M1A-GL - Marco de montaje 1407592
-
SI-M1B-GL - Marco de montaje 1407593
-
SI-M1A-ML - Marco de montaje 1407588
-
SI-M1B-ML - Marco de montaje 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Marco de montaje 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago