EO-G/UT/SH/GN
-
Toma de corriente
0804052
Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, Cara enchufable tipo G, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 13 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: BS 1363-2, IEC 60884-1, Indicador de país: Gran Bretaña