EO-G/PT/SH
-
Toma de corriente
0804063
Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, Cara enchufable tipo G, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 13 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: BS 1363-2, IEC 60884-1, Indicador de país: Gran Bretaña
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | La corriente nominal especificada no es válida para variantes de fusibles. Para estas, la corriente viene determinada por el fusible empleado. |
| Tipo de producto | Toma de corriente |
| Código de país | Gran Bretaña |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Observación | Las tomas de corriente de armario de control con conexión push-in no están diseñadas para el cableado en serie. Por cada punto de embornaje, conecte un conductor como máximo. No está permitida una asignación múltiple de un punto de embornaje. |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Calibre macho | A3 |
| B3 | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Corriente nominal | 13 A |
| Tensión nominal | 250 V AC (50 Hz) |
| Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Indicación de estado | no |
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 75 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 60,8 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 68,3 mm |
| Diámetro de taladro | 4,4 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material aislante | PA |
| Material contacto | CuZn38 |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Tipo de conector | Cara enchufable tipo G |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -45 °C ... 70 °C (rango de temperatura de funcionamiento máximo, incluido autocalentamiento, véase la curva de derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -45 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Resistencia a la humedad | 95 % ... 48 h |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | BS 1363-2 |
| IEC 60884-1 | |
| Tipo de montaje | para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo |
| Código de artículo | 0804063 |
| Unidad de embalaje | 5 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE7627 |
| GTIN | 4055626226002 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 83,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 83 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,62 kg CO2e |
Productos compatibles
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0827464
-
EO-SI-FRAME - Placa adaptadora 0804522
-
SI-M1A - Marco de montaje 1404493
-
SI-M1B - Marco de montaje 1404494
-
SI-M1A-GL - Marco de montaje 1407592
-
SI-M1B-GL - Marco de montaje 1407593
-
SI-M1A-ML - Marco de montaje 1407588
-
SI-M1B-ML - Marco de montaje 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Marco de montaje 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje 1656495
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago