EO-E/PT/SH/GN - Toma de corriente
0804021

Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, Cara enchufable tipo E, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: NF C61-314, IEC 60884-1, Indicador de país: Francia

Detalles de producto