EO-D/PT/GN
-
Toma de corriente
0804010
Toma de corriente, para India/África y otros países, Referencia: D, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 6 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, Indicador de país: India / África
Detalles de producto
Generalidades | NO apto para Sudáfrica (ZA) |
Generalidades | |
Observación | La corriente nominal especificada no es válida para variantes de fusibles. Para estas, la corriente viene determinada por el fusible empleado. |
Tipo de producto | Toma de corriente |
Código de país | India / África |
Longitud de pelado | 10 mm |
Calibre macho | A3 |
B3 | |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Corriente nominal | 6 A |
Tensión nominal | 250 V AC (50 Hz) |
Sección de conexión directamente enchufable | |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Indicación de estado | no |
Anchura | 45 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 75 mm |
Diámetro de taladro | 4,4 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material aislante | PA |
Material contacto | CuZn38 |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Tipo de conector | Referencia: D |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 3,12g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -5 °C ... 40 °C (según IEC 60884-1, valor medio durante un periodo de 24 horas sin superar los +35 °C) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo |
Código de artículo | 0804010 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 5 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | BE7626 |
Página del catálogo | Página 563 (C-3-2019) |
GTIN | 4055626225531 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 70,09 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 70,09 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
UC-TMF 16 - Marcador para bornes 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0827464
-
EO-SI-FRAME - Placa adaptadora 0804522
-
SI-M1A - Marco de montaje 1404493
-
SI-M1B - Marco de montaje 1404494
-
SI-M1A-GL - Marco de montaje 1407592
-
SI-M1B-GL - Marco de montaje 1407593
-
SI-M1A-ML - Marco de montaje 1407588
-
SI-M1B-ML - Marco de montaje 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Marco de montaje 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Marco de montaje 1656495
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago