EO-CF/UT/LED/F/YE - Toma de corriente
1068030

Toma de corriente, con indicador luminoso, fusible de 5x20 mm, 6,3 A, Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: amarillo, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 6 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Indicador de país: Alemania

Detalles de producto