EO-CF/PT/YE - Toma de corriente
1068067

Toma de corriente, Cara enchufable tipo CF, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: amarillo, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: VDE 0620-1, Indicador de país: Alemania

Detalles de producto