UL listado
ID de homologación: E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||
Toma de corriente, Cara enchufable tipo AB 20A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 20 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: UL 508, Indicador de país: EEUU
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||