El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

C-FC 6/M4 - Terminal de horquilla
3240148

Terminal de horquilla, sin aislar, 2,6 - 6 mm2, M4

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los terminales de horquilla sin manguito de plástico tienen un cuello de soldadura dura y alcanzan una fuerza de extracción máxima del conductor junto con las tenazas CRIMPFOX-RC ... y CRIMPFOX-RCI ...
Las variantes aisladas no contienen halógenos y están equipadas con "EASY ENTRY"