C-RCEI 1,5/M4
-
Terminal de cable circular
3241203
Terminal de cable anular, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, M4, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Mediante el manguito de cobre instalado adicionalmente (engaste de aislamiento) se aumenta considerablemente la carga mecánica de la conexión
Los terminales anulares aislados con manguito de plástico son de soldadura dura y están equipados con el sistema 'EASY ENTRY'