El switch Gigabit Modular es un potente switch gestionado que cubre de forma modular y flexible la necesidad de puertos de las aplicaciones industriales. Para ello soporta todos los estándares de transmisión Gigabit y Fast Ethernet, los protocolos estándar de TI, así como los protocolos de automatización PROFINET y EtherNet/IP. Para la utilización en el backbone de producción o la celda de automatización, el FL SWITCH GHS 4G/12 tiene integrados cuatro puertos Gigabit que se pueden emplear a través de módulos SFP o conexiones de par trenzado. Aparte de los cuatro puerto 100 Mbit/s TX integrados, se pueden utilizar hasta 16 puertos 100 Mbit/s más a través de módulos de interfaz.
FL SWITCH GHS 4G/12
-
Industrial Ethernet Switch
2700271
Switch modular Ethernet Gigabit con cuatro puertos Combo de 1000 MBit/s y cuatro ranuras RJ45 de 10/100 MBit/s, ampliable con una estación de ampliación hasta 24 puertos
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 289 mm |
| Altura | 127 mm |
| Profundidad | 122 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Material placa de base | Fundición inyectada de aluminio, resistente a la corrosión |
| Material superficie de la carcasa | Acero inoxidable, pulido, resistente a la corrosión |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
| Número de canales | 4 (puertos RJ45) |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | A través de módulo de interfaz |
| Nota acerca del tipo de conexión | máx. 4 módulos de interfaz (sin ampliación) |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Fibra de vidrio unimodo | |
| POF-SCRJ | |
| Fibra GI-HCS | |
| Cobre | |
| PoE | |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 2 (Cada módulo de interfaz) |
| Ethernet (Combo) | |
| Tipo de conexión | SFP/RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra óptica |
| Cobre | |
| Longitud de transmisión | hasta 80 km (dependiendo de la fibra/del módulo SFP utilizados) |
| Longitud de onda | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Número de canales | 4 (Puertos SFP o RJ45) |
| Ethernet (Combo) | |
| Tipo de conexión | SFP/RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Puerto SFP o puerto RJ45 activado |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s (Módulo SFP: 1000 Mbits/s) |
| Física de transmisión | Cobre o módulo SFP |
| Longitud de transmisión | hasta 80 km (dependiendo de la fibra/del módulo SFP utilizados) |
| Longitud de onda | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 4 (Puertos Combo) |
| Serie (RS232) | |
| Tipo de conexión | RS-232-C, conector hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch GHS |
| Construcción | Stand-alone |
| MTTF | 78,04 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 47,91 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 13,92 Años (SN 29500 estándar, temperatura 55 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Funcionalidad básica | Store and Forward Switch conforme a la norma IEEE 802.3, 8 clases de prioridad según IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLANs, protocolo de redundancia de medios (MRP conforme a IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 entradas digitales |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 190 mA (máximo) |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class B |
| Función del módulo PROFINET | PROFINET-IO Device |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| Especificación PROFINET | Versión 1.1 |
| Funciones de filtro | Quality of Service (8 clases de prioridades) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (hasta 223 VLANs) | |
| Gestión | Gestión basada en web (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity conmutable/Speed/Duplex), DI1, DI2 (entrada digital), UI (tensión de alimentación sensor ext.) y gran pantalla de servicio (visualización de la dirección IP y otros parámetros) |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Otras funciones | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| Link Aggregation (hasta 8 trunks) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| Jumboframes | |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Store and Forward Switch conforme a la norma IEEE 802.3, 8 clases de prioridad según IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLANs, protocolo de redundancia de medios (MRP conforme a IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 entradas digitales |
| Consumo de potencia | típ. 19 W (sin módulo de interfaz enchufado) |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| FAIL Div. LED rojo | |
| LINK Estado Link LED verde | |
| MODE Velocidad de transmisión de datos LED verde | |
| MODE Velocidad de transmisión de datos LED verde/naranja | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 19,2 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 2,5 A |
| Absorción de corriente típica | 800 mA (hasta 2,5 A, en función de la configuración) |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V (típico) |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 190 mA (máximo) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m sobre el nivel del mar) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Según especificación VW |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B, clase 3 |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A, 10 Vrms | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Store and Forward Switch conforme a la norma IEEE 802.3, 8 clases de prioridad según IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLANs, protocolo de redundancia de medios (MRP conforme a IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 entradas digitales |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Internet Explorer a partir de la versión 5.5 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link y Activity conmutable/Speed/Duplex), DI1, DI2 (entrada digital), UI (tensión de alimentación sensor ext.) y gran pantalla de servicio (visualización de la dirección IP y otros parámetros) |
| Código de artículo | 2700271 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN123 |
| GTIN | 4046356517706 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.043 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.700 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 556289fa-d093-43a3-a7e2-938feb09bb18 |
Productos compatibles
-
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP LX - Módulo de medios 2891767
-
FL SFP LH - Módulo de medios 2989912
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cable de fibra óptica 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cable Patch para fibra óptica 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Módulo de medios 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Cable de conexión 2400127
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
Sus ventajas
Enlace de fibra de vidrio Gigabit mediante módulos enchufables FLSFP
Opcionalmente se pueden activar funciones de capa 3 (enrutamiento estático)
Seguridad con red de automatización conforme a IEEE802.1X
Conexión de medios de conexión confeccionables en campo como POF, HCS y GI HCS
Posibilidad de configuración rápida y sencilla in situ con la nueva unidad de manejo/visualización
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago