FOC-GDO-1017/IP20/...
-
Cable Patch para fibra óptica
2901559
Cable redondo GOF confeccionable muy robusto (sólo cabezas IP 20) para disposición exterior con barrera de vapor integrada, así como una capa de hilo de vidrio anti roedores. Elementos individuales de material FRNC muy flexible. Resistente al ozono y a los rayos ultravioleta con un revestimiento externo de polietileno muy robusto.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Resist. agua long.
Envoltura exterior muy robusta, polietileno
Conductores indiv. 2,2 mm, material FRNC muy flexible
Cable redondo robusto para tendido ext.
Resist. ozono y rayos UV
Cierre vapor integrado, capa fibra vidrio resist. roedores