STP 5-2-R
-
Soporte para señalización
1684240
Soporte para señalización, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Anchura | 5,2 mm |
| Altura | 24 mm |
| Profundidad | 34,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Tipo de montaje | enchufar |
| Código de artículo | 1684240 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BE2ZWX |
| GTIN | 4067923239920 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,222 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes 0828744
-
UC-TM 5 - Marcador para bornes 0818108
-
UC-TMF 5 - Marcador para bornes 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Tira de cinta Zack 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Tira de cinta Zack 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Tira de cinta Zack 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Tira de cinta Zack 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZB 5 CUS - Tira de cinta Zack 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Marcador para bornes 0829595
-
ZBF 5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador para bornes 0829658
Sus ventajas
Las superficies rotulables de los bornes multipiso cableados aumentan mediante el soporte para señalización
Los soportes para señalización se insertan, según la ejecución, en los alojamientos situados en el nivel superior de los bornes
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago