Esquema de polos girado 180°
SACC-CI-M12MSR-5CON-L90 THR R
-
Soporte de contactos
1699744
Soporte de contactos, 5-polos, Conector macho, acodado, M12, codificación: A, Montaje en placas de circuito impreso, Conexión por soldadura THR
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de pedido: | No compatible con carcasas SPEEDCON. |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Aplicación | Señal |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 60 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura THR |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Salida de cables cabecera | acodado |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67, en estado enchufado y bloqueado |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 105 °C (sin accionamiento mecánico) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Tipo de montaje | Montaje en placas de circuito impreso El esquema de polos está girado 180° con respecto a la norma. |
Indicaciones de montaje | El esquema de polos está girado 180° con respecto a la norma. |
Tipo de embalaje | Cinta |
Ancho de cinta [W] | 44 mm |
Código de artículo | 1699744 |
Unidad de embalaje | 120 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 120 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | ABQAHN |
GTIN | 4067923265837 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5,956 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,956 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PROT-M12 FS-M - Capuchón roscado 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Prensaestopas para carcasa 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Prensaestopas para carcasa 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Prensaestopas para carcasa 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Prensaestopas para carcasa 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Prensaestopas para carcasa 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Prensaestopas para carcasa 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Prensaestopas para carcasa 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Prensaestopas para carcasa 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Prensaestopas para carcasa 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Prensaestopas para carcasa 1027679
Sus ventajas
Adecuado para pick and place: la colocación automatizada en la placa de circuito impreso ayuda a aumentar la eficacia en la producción.
Diseño optimizado: centro de gravedad desplazado, por lo que se mantiene en la placa de circuito impreso en posición vertical "sin fuerza" y sin ganchos de sujeción
Flexible: fácil colocación y alineación en la placa de circuito impreso incluso en espacios reducidos
Modular: compatible con las cajas THR disponibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago