SACC-M12 PLUG PRESS - Prensaestopas para carcasa
1437892

Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12-Bloqueo por tornillo, Conexión por soldadura THR, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con contorno de fijación a presión
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR