CmDongle para guardar licencias de diferentes productos de software
Software de programación de PLC
Aproveche las ventajas de nuestro software de programación de PLC, de alto rendimiento y fácil de usar, para diseñar sus procesos de automatización de forma eficiente. Desde controladores OPC hasta flexibles plataformas de software para tareas integrales de ingeniería: nosotros tenemos la solución ideal para usted.Con PLCnext Technology, le ofrecemos una plataforma preparada para el futuro y que permite obtener una integración perfecta y una máxima flexibilidad para aumentar su productividad y reducir los costes operativos.
Paquete de software para soluciones de automatización basadas en PC, licencia PC WORX BASIC, incluye los 5 lenguajes IEC, sin compilador MSFC, máx. 2048 bytes de datos de entrada y salida, llave de licencia específica de la versión
Biblioteca de bloques funcionales para el registro de valores analógicos relacionados con la seguridad con módulos de E/S estándar. ¡Póngase en contacto con nuestra línea directa sobre seguridad (+49 52 81-9 46 27 77) antes de solicitar el artículo SAFE AI!
Servidor OPC UA para la comunicación con 10 autómatas compactos modulares como máx. (AXC 1xxx o ILC 1x1)
MOTION-MONITORING incluye bloques de función para la monitorización de máquinas relacionada con la seguridad y la detección de fallos en los movimientos de las máquinas. Las funciones de monitorización tienen lugar en el PLC de seguridad utilizando PLCnext Engineer.
Software de ingeniería para la automatización industrial PLCnext Engineer
PLCnext Engineer combina la programación de PLC clásica, el desarrollo de software moderno y las funciones de asistencia basadas en IA en un entorno de desarrollo abierto para la automatización industrial. De este modo, podrá desarrollar, probar y optimizar soluciones de automatización de forma más eficiente, desde la idea inicial del proyecto hasta la puesta en servicio. PLCnext Engineer reúne en un único software todas las funciones esenciales para el desarrollo de aplicaciones en PLCnext Control:
• Programación según IEC 61131-3
• Visualización
• Configuración
• Diagnóstico
Gracias a la arquitectura abierta de PLCnext Technology, es posible combinar de forma flexible la programación de PLC clásica, los lenguajes de alto nivel, el desarrollo de software moderno y las funciones basadas en IA. De este modo, los expertos y las expertas en automatización e IT trabajan en paralelo en una aplicación utilizando sus herramientas y lenguajes de programación preferidos. Con ello, se eliminan las limitaciones de los entornos de desarrollo propios. De esta forma, se simplifican los procesos de desarrollo, se mejora la colaboración entre las distintas disciplinas y se reduce el tiempo de comercialización de las nuevas aplicaciones.
Apoyo de la IA para una ingeniería más eficiente
La IA generativa integrada ayuda a los desarrolladores y a las desarrolladoras a resolver tareas más rápidamente, a aprovechar los conocimientos de forma más eficiente y a acelerar los procesos de desarrollo. Proporciona información contextualizada, ayuda a crear y optimizar aplicaciones y facilita el manejo del código de programa existente, las configuraciones y la documentación. De este modo, es posible implementar nuevas aplicaciones con mayor rapidez y ampliar y optimizar de forma eficiente las soluciones de automatización existentes.
Especialmente en el caso de aplicaciones complejas, la IA ayuda a que los conocimientos existentes sobre proyectos y aplicaciones estén disponibles más rápidamente, a acortar los tiempos de formación y a aliviar la carga de trabajo de los equipos de ingeniería en su trabajo diario. El usuario o la usuaria mantiene el control en todo momento: las propuestas se muestran de forma transparente y los cambios solo se aplican tras su confirmación. De este modo, los equipos de ingeniería disponen de más tiempo para innovaciones, acortan los ciclos de desarrollo y aceleran la implementación de nuevas soluciones de automatización.