En el dongle de licencia se pueden guardar hasta 2000 licencias con diferentes modelos de licencia para distintas herramientas de software. Cambiando el dongle de un ordenador a otro se pueden emplear las licencias de forma variable. El empleo de un dongle de licencia se recomienda si se usan máquinas virtuales. Así las licencias se pueden continuar utilizando tras copiar máquinas virtuales o incluso al realizar cambios en la configuración de la máquina virtual. Con ayuda de la herramienta de software "Activation Wizard" podrá activar y desactivar las licencias en el dongle de licencia. O también puede emplear el "Activation Wizard" para cambiar las licencias, p. ej. del disco duro de un PC a un dongle de licencia (o viceversa). Para el funcionamiento del dongle no se necesitan controladores adicionales. Tras la conexión a un PC, este puede emplearse inmediatamente sin derechos de administrador.