Adaptador V8 para 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), control: Sistema de cableado PLC de tarjetas de salida, conexión 1: Espadín IDC/FLK 1x 14-polos, conexión 2: Conexión enchufable (Encajable en 8x bornes PLC-INTERFACE), conexión 3: Conexión por tornillo 1x 2-polos, número de canales: 8, lógica de mando: minusschaltend
Sistemas de cableado específicos del sistema de control
Nuestro cableado del sistema específico del sistema de control se ha desarrollado específicamente para su acoplamiento rápido y sin fallos a módulos de E/S de distintos sistemas de control. Mediante los adaptadores frontales, cables de sistemas y módulo de transferencia de señales fáciles de enchufar, en particular la nueva generación VARIOFACE Front Connect, ahorrará hasta el 90 % del tiempo y el 60 % de espacio con respecto a las soluciones convencionales. El cableado del sistema VARIOFACE está disponible para todos los sistemas de E/S convencionales.
Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 50 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa. Longitud de cable: 15,0 m
Adaptador frontal de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 40 polos recubierta por extrusión por ambos lados para la conexión de sistemas de control Yokogawa. Longitud de cable: 15,0 m
Módulo de salida VARIOFACE, 32 canales para unidades funcionales de salida Yokogawa ADV 551, ADV 561.
Módulo de interconexión VARIOFACE, con conexión push-in, para 32 canales
Adaptador V8 para 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), control: Sistema de cableado PLC de tarjetas de salida, conexión 1: Espadín IDC/FLK 1x 14-polos, conexión 2: Conexión enchufable (Encajable en 8x bornes PLC-INTERFACE), conexión 3: Conexión por tornillo 1x 2-polos, número de canales: 8, lógica de mando: conmutación a positivo
Módulo de salidas VARIOFACE, con 32 relés miniatura, 1 contacto abierto respectivamente, enchufado, para 24 V DC (incl. relé)
Adaptador frontal Yokogawa de fundición con cable redondo fijado y una clavija de enchufe de 50 polos recubierta por extrusión para la conexión en el lado de campo de 4 x 8 canales. Longitud de cable: 2,0 m
Cable redondo confeccionado; control: Mitsubishi Electric MELSEC Q (Y81P); conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: variable
Módulo VARIOFACE para E/S ABB S800, con bornes interrumpibles por cuchilla y rotulación específica (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Sus ventajas
- Acoplamiento rápido y sin fallos a módulos de E/S de distintos equipos de automatización gracias a sistemas de cableado específicos para el sistema de control
- Amplia selección de distintas funciones como relé, relé de estado sólido o conector pasamuros
- Construcción individual mediante módulos de conexión en tecnología de conexión de uno, dos o tres cables
- Conexión flexible con la tecnología de conexión push-in, por resorte o por tornillo
- Planificación sencilla con lista cruzada de diseño o selector online
- Los sistemas de cableado forman parte del sistema COMPLETE line
VARIOFACE Front Connect
La nueva generación de termination boards altamente compactas es el complemento perfecto entre el sistema de E/S remoto y el nivel de campo. Un diseño innovador garantiza un cableado rápido y sin errores, además de ahorrar espacio en el armario de control. VARIOFACE Front Connect refuerza de forma óptima la periferia descentralizada con una gran flexibilidad y un diseño estrecho.
VARIOFACE Front Connect
Sistemas de cableado VARIOFACE
Sistemas de cableado VARIOFACE
Los sistemas de cableado son un concepto de cableado sistemático que consta de adaptador frontal, cable de sistema y módulo.
Características:
- Los componentes enchufables permiten una conexión rápida y sin fallos
- 90 % de ahorro de tiempo en comparación con el cableado de conductores individuales convencional
Configurador de cableado del sistema para sistemas de control
Configurador: VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control
Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.