TOOL-CASE
-
Maleta para herramientas
1212629
Maletín de herramientas, con cerradura y correa de transporte ajustable, equipado con: cortacables, alicates de corte lateral, microcortador, pelacables, pelamangueras, juego de herramientas de crimpado, alicates universales, tenazas de punta, alicates pico de loro, destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y de punta plana VDE, llave para armario de control, comprobador de tensión, caja de punteras, cuchillas, cinta métrica, comprobador de continuidad, punta de trazar, juego de llaves de estrella, de boca fija e inglesa, juego de llaves angulares, gafas de protección, martillo, juego de llave de carraca con 47 piezas, 1/4"
Detalles de producto
-
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
MICROFOX-SB - Alicates de corte diagonal 1212489
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Pelacables 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Pelacables 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Pelacables 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Juego de tenazas para engastar 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Pieza de engaste 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Alicates universales 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Tenazas de punta 1212204
-
UNIFOX-WP - Tenazas de canal 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Destornillador 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Destornillador 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Destornillador 1205079
-
SZK PH0 VDE - Destornillador 1205147
-
SZK PH1 VDE - Destornillador 1205150
-
SZK PH2 VDE - Destornillador 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Comprobador de tensión 1209091
-
USS 4 - Llave para armario de control 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Caja de surtido 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Caja de surtido 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Maleta para herramientas 1212628
-
SF-LHEX SET - Set de herramientas 1212544
-
SF-SOCKET SET 47 - Set de herramientas 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Equipo de medición 1200304
| Generalidades | Maletín de herramientas |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |
| Tipo de embalaje | Maletín |
| Anchura | 260 mm |
| Altura | 270 mm |
| Profundidad | 260 mm |
| Longitud | 510 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material | Poliéster |
| Código de artículo | 1212629 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BH3511 |
| GTIN | 4046356652483 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 13.280 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 13.280 g |
| Número de tarifa arancelaria | 82060000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no hay equipos eléctricos ni electrónicos) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago