HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL
-
Juego de conectores enchufables
1249560
Juego de conectores enchufables, número de polos: 8, CAT6, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, Gender Changer
Detalles de producto
Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Tipo de producto | Set de conectores enchufables |
Serie | HC-D |
Aplicación | Datos |
Construcción | D7 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Ejecución | RJ45 |
Tapa de protección | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
Corriente asignada | 1 A |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 50 V |
Características de transmisión (categoría) | CAT6 |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6 |
Material Tapa de protección | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | NBR |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PC |
Material brida de bloqueo | PA |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
Resistencia a los golpes | IK06 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Código de artículo | 1249560 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF7AFX |
GTIN | 4063151354855 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 45 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 45 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables 1249554
-
HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables 1249555
-
HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables 1249556
-
HC-STA-RJ45CT-HS-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables 1249557
-
HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables 1249558
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago