El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Juego de conectores enchufables
1249554

Juego de conectores enchufables, número de polos: 8, CAT6A, material: PA, tipo de conexión: Conexión crimpada, sección de conexión: AWG 24- 27, salida de cables: recta, con soporte de contacto RJ45, con junta ranurada

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Gastos mínimos como ejecución metálica
Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación