HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK
-
Juego de conectores enchufables
1249556
Juego de conectores enchufables, material: PA, salida de cables: recta, con junta ranurada, con adaptador para cable patch
Detalles de producto
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Serie | HC-D |
| Construcción | D7 |
| Tipo de atornillado | 1x M20 |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | PA |
| Material soporte de contactos | PC |
| Diámetro exterior del cable | 4 mm ... 7 mm |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M20 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| Resistencia a los golpes | IK06 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Tipo de montaje | Bloqueo con parte inferior de la carcasa |
| Código de artículo | 1249556 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7AFX |
| GTIN | 4063151353667 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 31,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Juego de conectores enchufables 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Juego de conectores enchufables 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Cable patch 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cable patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cable patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cable patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cable patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cable patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cable patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cable patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cable patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cable patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Cable patch 1413166
Sus ventajas
Gastos mínimos como ejecución metálica
Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago