El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Caja para electrónica
1107460

Caja para carril DIN, para ordenador Raspberry Pi (adecuada para Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B y 5B); juego formado por parte inferior, parte superior, tapa, placas de circuito perforadas y soportes para la conexión del HBUS y de la regleta GPIO; caja según DIN 43880

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Mucho espacio para conexiones adicionales en placas de circuito impreso de trama perforada o adicionales
Regleta GPIO con posibilidad de uso mediante la tecnología de conexión de la serie PTSM
Sencilla conexión módulo a módulo mediante la conexión de bus a través de carriles DIN