PI-EX-RPSS-I/I
-
Separador de señales
2835011
Entrada analógica Ex i: Amplificador de separación de alimentación, HART. Alimenta convertidores de medición de 2 ó 3 conductores intrínsecamente seguros instalados en la zona Ex y transmite la señal de 4-20 mA hacia una carga en la zona segura. Separación galvánica de 3 vías (entrada / salida / alimentación).
Detalles de producto
Indicación de pedido: | El módulo para electrónica se enchufa en un borne de base. |
Tipo de producto | Amplificadores de separación |
Aplicación | Entrada analógica |
Número de canales | 1 |
Respuesta gradual (10-90%) | < 40 µs |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,005 %/K |
Error de transmisión máximo | ≤ 0,05 % (Del valor final (a 20 °C)) |
Separación galvánica Entrada/salida | |
Separación galvánica | 375 V (Valor de pico, según EN 50020) |
Separación galvánica Entrada/alimentación | |
Separación galvánica | 375 V (Valor de pico, según EN 50020) |
Separación galvánica Salida/alimentación | |
Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 20 V DC ... 35 V DC |
Absorción de corriente máxima | 75 mA (con 24 V) |
Potencia disipada | máx. 1,3 W (con 24 V) |
Señal | |
Descripción de la entrada | Entrada de corriente, de seguridad intrínseca |
Fuentes de entrada utilizables | Convertidor de medida de 2 conductores 4...20 mA |
Convertidor de medida de 3 conductores 4...20 mA | |
Señales de 0/4...20 mA activas, alimentadas en el lado de campo | |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Tensión de alimentación para transmisor | 16,5 V (con 20 mA) |
Corriente de alimentación para transmisor | ≤ 24 mA |
Señal | |
Descripción de la salida | Salida de corriente |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA |
Corriente de salida en caso de cortocircuito | aprox. 40 mA (Limitación de corriente) |
Corriente de salida en caso de rotura de cable | 0 mA |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 600 Ω |
Resistencia de salida | > 2 MΩ |
Ondulación de salida (corriente) | < 40 µApp (Con 600 Ω) |
Datos técnicos de seguridad | |
Tensión máx. de salida Uo | 28 V |
Corriente máx. de salida Io | 93 mA |
Potencia máx. de salida Po | 650 W |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V AC |
IIA: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 36,02 mH / 2,15 µF |
IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 17,72 mH / 0,65 µF |
IIC: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 4,3 mH / 0,083 µF |
Comunicación de datos (bypass) | |
Función HART | Sí |
Protocolos soportados | HART, Honeywell DE, Foxboro (otros bajo consulta) |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,4 mm |
Altura | 145 mm |
Profundidad | 147 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PBT y poliamida PA, sin reforzar |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | máx. -20 °C ... 60 °C (ver hoja de datos) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II (1) GD [EEx ia] IIC |
Código de artículo | 2835011 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 09 |
Clave de producto | DK1XXX |
Página del catálogo | Página 370 (IF-2007) |
GTIN | 4017918148027 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 100,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | GB |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago