PI-EX-ES-1/3
-
Bloque de bornes de base
2835325
Borne de base Ex, con tres puntos de embornaje al nivel de campo (zona ex)
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soportes modulares |
| Aplicación | Elemento de base |
| Corriente máx. admisible | ≤ 250 mA (por circuito eléctrico) |
| Tensión nominal UN | 250 V AC (UB+, UB-) |
| 20 V DC ... 35 V DC (Ver tensión nominal Módulos PI) |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | ≤ 30 V |
| Tensión máx. de salida Uo | ≤ 30 V |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V AC |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 127,5 mm |
| Profundidad | 92 mm |
| Profundidad NS 35/7,5 | 142,5 mm (con soporte de acoplamiento NS 35/7,5) |
| Profundidad NS 32 | 147,5 mm (con soporte de acoplamiento NS 32) |
| Profundidad NS 35/15 | 150 mm (con soporte de acoplamiento NS 35/15) |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar, policarbonato PC, PVC |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificado | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificado | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2835325 |
| Unidad de embalaje | 6 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 6 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 09 |
| Clave de producto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918164218 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 108,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 83,91 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago