TT-PI-EX-TB
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2858386
Borne de base intrínsecamente seguro con clavija de interrupción, tomas de pruebas y protección contra sobretensiones, para el montaje sobre NS 35/7,5
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Borne de base PI |
| Número de polos | 2 |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Capacidad interna máxima Ci | 3 nF |
| Inductancia interna máx. Li | 1 µH |
| Corriente máxima de entrada Ii | 250 mA |
| Tensión de entrada máx. Ui | 30 V |
| Constante de tiempo interna máxima t (Ri/Li) | 0,1 µs |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,35 mm |
| Altura | 144,7 mm |
| Profundidad | 84,5 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Tensión constante máxima UC (de hilo a hilo) | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 4 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 5 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 5 kA |
| Corriente transitoria suma (8/20) µs | 10 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-conductor) | 5 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 5 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 100 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 100 A |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 1 kA |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | 1,85 kV |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 45 V |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 45 V |
| Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 45 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 1,85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (hilo-masa de señales) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | 0,8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 50 Ω | típ. 7 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 2 MHz |
| Resistencia por ruta | 4,7 Ω ±10 % |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
| II (1) D [Ex iaD] | |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| Normas Especificación Técnica de la información | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 |
| Normas/disposiciones | EN 50020 |
| Observación | 1994 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2858386 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 07 |
| Clave de producto | CL2242 |
| GTIN | 4017918914011 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 106,56 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,73 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Tira de cinta Zack 0800284
-
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN - Lámina de tiras Zack planas 0803621
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago