EMT (EX38)R - Rótulo insertable
0804547

Rótulo insertable, para el marcado de la isla de válvulas Festo VTUG-10, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 38 mm, anchura del campo de texto: 30000 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

EMT (Ex38)R, rótulo insertable blanco, para el marcado de la isla de válvulas de Festo VTUG-10
Debido al contorno especial, los rótulos insertables EMT ... permanecen fijados con seguridad después de insertarlos en la guía de sujeción de la ranura de rotulación
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMT ... de forma personalizada según sus indicaciones